Danfoss logo
AFP 2 PN16 1,5-5

AFP 2, PN 40, 0.1 bar - 0.35 bar, 640 cm²

003G5621

Funkcija: Dif. spied. kontrolieris

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
China RoHS exemption clause7.3
Darba spiediens [bāri] [Max]40 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm] [Max]250 mm
Diametrs [mm] [Min]15 mm
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max]0.35 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min]0.1 bar
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaDif. spied. kontrolieris
Iestatījuma tipsAdjustable
Izpildmehānisma diafragmas materiālsEPDM (rites, armēts ar šķiedru)
Izpildmehānisma lielums [cm2]640 cm²
Izstrādājumu grupaIzpildmehānismi— spiediena plūsma
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsTērauds Nr. 1.0345, cinkots
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionAFP 2 PN40 0,1-0,35 640cm2 yellow
Montāžas versijabrīvi
Nominālais spiediens [bar]40 bar
Plūsmas ierobežošanaNr.
Plūsmas vadībaNr.
Product line08
Produkta veidsAFP 2
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Spiediena klasePN 40
Spiediena kontrolierisDiferenciālā spiediena regulators
Spring colouryellow
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars53.5 Kilogram
Neto svars45.34 Kilogram
Volume181.384 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162388341
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm