Danfoss logo
AFP 2 PN16 1,5-5

AFP 2, PN 16, 1 bar - 3 bar, 80 cm²

003G5605

Funkcija: Dif. spied. kontrolieris

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsDiferenciālā spiediena izpildmehānisms
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Darba spiediens [bāri] [Max]16 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm] [Max]125 mm
Diametrs [mm] [Min]15 mm
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max]3.00 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min]1.00 bar
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FunkcijaDif. spied. kontrolieris
Iestatījuma tipsAdjustable
Izpildmehānisma diafragmas materiālsEPDM (rites, armēts ar šķiedru)
Izpildmehānisma lielums [cm2]80 cm²
Izstrādājumu grupaIzpildmehānismi— spiediena plūsma
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa materiālsTērauds Nr. 1.0345, cinkots
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionAFP 2 PN16 1-3 80cm2 yellow
Montāžas versijabrīvi
Nominālais spiediens [bar]16 bar
Plūsmas ierobežošanaNr.
Plūsmas vadībaNr.
Product line08
Produkta veidsAFP 2
Satur akumulatoriNo
Spiediena klasePN 16
Spiediena kontrolierisDiferenciālā spiediena regulators
Spring colouryellow
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars9.6 Kilogram
Neto svars8.5 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume50.025 Liter
EAN/UPC5710104096278