Danfoss logo
Controller - V73 - D52 065-4208 + 065-4209

V74D52, PN 25, DN 25, Plūsmas lielums [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Ārējā vītne, Montāžas versija: brīvi

065-4209

V74 D52 DN25 PN25 Kvs8 1-5,5

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsV74 D52 DN25 PN25 Kvs8 1-5,5
Atļautās vielasTermo oil
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]25 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]12.00 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max]5.50 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min]1.00 bar
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaSpied. samazinājuma kontrolieris
Funkcija VSP - PJā
Funkcija VSP - QNr.
Funkcija VSP - TNr.
Iestatījuma tipsAdjustable
Izpildmehānisma lielums [cm2]31 cm²
Izstrādājumu grupaSpiediena plūsmas kontrolieri
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]8.00 m³/h
LietošanaCentralizētā apkure
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionV74D52 PN25 25/8 1,0-5,5 thr flo/ret
Montāžas versijabrīvi
Nominālais spiediens [bar]25 bar
Noplūdes ātrums [% Kvs]0.02
Pieslēgvietu skaits2
Plūsmas ierobežošanaNr.
Plūsmas lielums [m3/h]0.00 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Max]0.00 m³/h
Plūsmas vadībaNr.
Product line08
Produkta veidsV74D52
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiĀrējā vītne
Spiediena klasePN 25
Spiediena kontrolierisSpiediena samazinājuma kontrolieris
Vārsta izmērsDN 25
Vārsta korpusa materiālsSarkanā bronza CuSn5ZnPb (Rg5)
Vielas temperatūra [°C] [Max]130 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars3.414 Kilogram
Neto svars3.414 Kilogram
Volume9.52 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421805725
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm