Danfoss logo
AFD, 0.10 bar

AFD eļļa, PN 25, 0.2 bar - 1.5 bar, 250 cm², SARKANS

003G1486

Funkcija: Spied. samazinājuma kontrolieris

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsAFD EĻĻA PB25 0,15-1,5 250cm2, sarkans
Atļautās vielasTermo oil
Darba spiediens [bāri] [Max]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm] [Max]50 mm
Diametrs [mm] [Min]15 mm
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max]1.50 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min]0.15 bar
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FunkcijaSpied. samazinājuma kontrolieris
Iestatījuma tipsAdjustable
Izpildmehānisma lielums [cm2]250 cm²
Izstrādājumu grupaIzpildmehānismi— spiediena plūsma
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa materiālsSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
KrāsaSARKANS
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionAFD OIL PB25 0,15-1,5 250cm2 red
Montāžas versijaPlūsma
Nominālais spiediens [bar]25 bar
Plūsmas ierobežošanaNr.
Plūsmas vadībaNr.
Product line08
Produkta veidsAFD eļļa
Satur akumulatoriNo
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max]1.50 bar
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Min]0.20 bar
Spiediena klasePN 25
Spiediena kontrolierisSpiediena samazinājuma kontrolieris
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars14.382 Kilogram
Neto svars14.382 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume48.735 Liter
EAN/UPC5702421817339