Danfoss logo
AFD, 0.10 bar

AFD eļļa, PN 25, 0.5 bar - 3 bar, 80 cm², Dzeltens

003G1043

Funkcija: Spied. samazinājuma kontrolieris

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsAFD EĻĻA PB25 0,5-3 80cm2, dzeltens
Atļautās vielasTermo oil
Darba spiediens [bāri] [Max]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm] [Max]50 mm
Diametrs [mm] [Min]15 mm
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max]3.00 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min]0.50 bar
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FunkcijaSpied. samazinājuma kontrolieris
Iestatījuma tipsAdjustable
Izpildmehānisma lielums [cm2]80 cm²
Izstrādājumu grupaIzpildmehānismi— spiediena plūsma
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa materiālsSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
KrāsaDzeltens
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionAFD OIL PB25 0,5-3 80cm2 yellow
Montāžas versijaPlūsma
Nominālais spiediens [bar]25 bar
Plūsmas ierobežošanaNr.
Plūsmas vadībaNr.
Product line08
Produkta veidsAFD eļļa
Satur akumulatoriNo
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max]3.00 bar
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Min]0.50 bar
Spiediena klasePN 25
Spiediena kontrolierisSpiediena samazinājuma kontrolieris
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars7.338 Kilogram
Neto svars7.338 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume26.485 Liter
EAN/UPC5702421808573