Danfoss logo
AFD, 0.10 bar

AFD eļļa, PN 25, 1 bar - 6 bar, 80 cm², SARKANS

003G1042

Funkcija: Spied. samazinājuma kontrolieris

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsAFD EĻĻA PB25 1-6 80cm2, sarkans
Atļautās vielasTermo oil
Darba spiediens [bāri] [Max]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm] [Max]50 mm
Diametrs [mm] [Min]15 mm
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max]6.00 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min]1.00 bar
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FunkcijaSpied. samazinājuma kontrolieris
Iestatījuma tipsAdjustable
Izpildmehānisma lielums [cm2]80 cm²
Izstrādājumu grupaIzpildmehānismi— spiediena plūsma
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa materiālsSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
KrāsaSARKANS
Material DescriptionAFD OIL PB25 1-6 80cm2 red
Montāžas versijaPlūsma
Specifikācija
Vērtība
Nominālais spiediens [bar]25 bar
Plūsmas ierobežošanaNr.
Plūsmas vadībaNr.
Product line08
Produkta veidsAFD eļļa
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsAFD/A
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max]6.00 bar
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Min]1.00 bar
Spiediena klasePN 25
Spiediena kontrolierisSpiediena samazinājuma kontrolieris
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars8.881 Kilogram
Neto svars8.881 Kilogram
Volume26.754 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421808566
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm