AFA eļļa, PN 25, 0.2 bar - 1.2 bar, 250 cm²
003G1473
Funkcija: Spied. samaz. kontrolieris
003G1473
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | AFD EĻĻA PB25 0,15-1,2 250cm2, sudraba |
| Atļautās vielas | Termo oil |
| Darba spiediens [bāri] [Max] | 25 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] [Max] | 50 mm |
| Diametrs [mm] [Min] | 15 mm |
| Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max] | 1.50 bar |
| Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min] | 0.15 bar |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Funkcija | Spied. samaz. kontrolieris |
| Iestatījuma tips | Adjustable |
| Izpildmehānisma lielums [cm2] | 250 cm² |
| Izstrādājumu grupa | Izpildmehānismi— spiediena plūsma |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa materiāls | Tērauds, mat. Nr. 1.0338, ar cinka pārklājumu un dzeltens hromāts |
| Krāsa | Silver |
| Material Description | AFA OIL PB25 0,15-1,2 250cm2 silver |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Montāžas versija | Apvads |
| Nominālais spiediens [bar] | 25 bar |
| Plūsmas ierobežošana | Nr. |
| Plūsmas vadība | Nr. |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | AFA eļļa |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max] | 1.20 bar |
| Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Min] | 0.20 bar |
| Spiediena klase | PN 25 |
| Spiediena kontrolieris | Spiediena samazinājuma kontrolieris |
| Vielas pH [Max] | 10 |
| Vielas pH [Min] | 7 |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 150 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 2 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 13 Kilogram |
| Neto svars | 13 Kilogram |
| Volume | 47.317 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421815595 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |