Danfoss logo
Render - AFA - 003G1007, 003G1009, 003G1008, 003G1010

AFA eļļa, PN 25, 10 bar - 16 bar, 32 cm², Melns

003G1044

Funkcija: Spied. samaz. kontrolieris

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsAFA EĻĻA PB25 10-16 32cm2, melns
Atļautās vielasTermo oil
Darba spiediens [bāri] [Max]25 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm] [Max]50 mm
Diametrs [mm] [Min]15 mm
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max]16.00 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min]10.00 bar
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FunkcijaSpied. samaz. kontrolieris
Iestatījuma tipsAdjustable
Izpildmehānisma lielums [cm2]32 cm²
Izstrādājumu grupaIzpildmehānismi— spiediena plūsma
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa materiālsTērauds, mat. Nr. 1.0338, ar cinka pārklājumu un dzeltens hromāts
KrāsaMelns
Material DescriptionAFA OIL PB25 10-16 32cm2 black
Montāžas versijaApvads
Specifikācija
Vērtība
Nominālais spiediens [bar]25 bar
Plūsmas ierobežošanaNr.
Plūsmas vadībaNr.
Product line08
Produkta veidsAFA eļļa
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsAFD/A
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max]16.00 bar
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Min]10.00 bar
Spiediena klasePN 25
Spiediena kontrolierisSpiediena samazinājuma kontrolieris
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars12.288 Kilogram
Neto svars12.288 Kilogram
Volume26.485 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421808580
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm