Danfoss logo
Flow divider for VFGS2 valves DN65, 80

Plūsmas dalītāji, Vārstiem: VFGS2

065B2779

Plūsmas dalītājs VFGS2 vārstiem DN100, 125

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsPlūsmas dalītājs VFGS2 vārstiem DN100, 125
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Izstrādājumu grupaMontāžas daļas— SAC
Material DescriptionFlow divider for VFGS2 valves DN100, 125
Piemērots [mm] diametra vārstam [Max]125 mm
Piemērots [mm] diametra vārstam [Min]100 mm
Specifikācija
Vērtība
Product line08
Produkta veidsPlūsmas dalītāji
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Vārsta izmēramDN 100DN 125
VārstiemVFGS2

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.413 Kilogram
Neto svars2.413 Kilogram
Volume4.719 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421813454
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm