Plūsmas dalītāji, Vārstiem: VFGS2
065B2778
Plūsmas dalītājs VFGS2 vārstiem DN65, 80
065B2778
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Plūsmas dalītājs VFGS2 vārstiem DN65, 80 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Izstrādājumu grupa | Montāžas daļas— SAC |
| Material Description | Flow divider for VFGS2 valves DN65, 80 |
| Piemērots [mm] diametra vārstam [Max] | 80 mm |
| Piemērots [mm] diametra vārstam [Min] | 65 mm |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produkta veids | Plūsmas dalītāji |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Vārsta izmēram | DN 65DN 80 |
| Vārstiem | VFGS2 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.865 Kilogram |
| Neto svars | 0.865 Kilogram |
| Volume | 4.864 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813447 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |