Plūsmas dalītāji, Vārstiem: VFGS2
065B2777
Plūsmas dalītājs VFGS2 vārstiem DN40, 50
065B2777
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Plūsmas dalītājs VFGS2 vārstiem DN40, 50 |
| Daudzums iepakojuma formātā | 12 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājumu grupa | Montāžas daļas— SAC |
| Material Description | Flow divider for VFGS2 valves DN40, 50 |
| Piemērots [mm] diametra vārstam [Max] | 50 mm |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Piemērots [mm] diametra vārstam [Min] | 40 mm |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | Plūsmas dalītāji |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Vārsta izmēram | DN 40DN 50 |
| Vārstiem | VFGS2 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.302 Kilogram |
| Neto svars | 0.302 Kilogram |
| Volume | 1.371 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813430 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |