Danfoss logo
Flow divider for VFGS2 valves DN65, 80

Plūsmas dalītāji, Vārstiem: VFGS2

065B2775

Plūsmas dalītājs VFGS2 vārstiem DN15, 20

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsPlūsmas dalītājs VFGS2 vārstiem DN15, 20
Daudzums iepakojuma formātā12 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājumu grupaMontāžas daļas— SAC
Material DescriptionFlow divider for VFGS2 valves DN15, 20
Piemērots [mm] diametra vārstam [Max]20 mm
Specifikācija
Vērtība
Piemērots [mm] diametra vārstam [Min]15 mm
Product line08
Produkta veidsPlūsmas dalītāji
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Vārsta izmēramDN 15DN 20
VārstiemVFGS2

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.199 Kilogram
Neto svars0.199 Kilogram
Volume1.87 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421813416
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm