Danfoss logo
Impulse tube set AH G1/16#, fi 3x1,5m

Impulsa caurules, 3 mm, G 1/16, 5000 mm, Izstrādājuma tipam: AVPL

003L3562

Impulsa cauruļu komplekts AH G1/16#, fi3x5m

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsImpulsa cauruļu komplekts AH G1/16#, fi3x5m
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Daudzums iepakojuma formātā12 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]3 mm
Garums [mm]5000.0 mm
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma tipamAVPL
Izstrādājumu grupaMontāžas daļas— SAC
Material DescriptionImpulse tube set AH G1/16", fi3x5m
MateriālsCOPPER
Specifikācija
Vērtība
Nominālais spiediens [bar]16 bar
Piemērots [bar] spiediena vārstam [Max]16 bar
Piemērots [bar] spiediena vārstam [Min]16 bar
Piemērots [mm] diametra vārstam [Max]15 mm
Piemērots [mm] diametra vārstam [Min]15 mm
Pievienošanas izmērsG 1/16
Product line08
Produkta veidsImpulsa caurules
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.276 Kilogram
Neto svars0.276 Kilogram
Volume0.95 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5710104028125
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm