Impulsa caurules, 3 mm, G 1/16, 1500 mm, Izstrādājuma tipam: AVPL
003L3561
Impulsa cauruļu komplekts AH G1/16#, fi3x1,5m
003L3561
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Impulsa cauruļu komplekts AH G1/16#, fi3x1,5m |
| Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
| Daudzums iepakojuma formātā | 24 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] | 3 mm |
| Garums [mm] | 1500.0 mm |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājuma tipam | AVPL |
| Izstrādājumu grupa | Montāžas daļas— SAC |
| Material Description | Impulse tube set AH G1/16", fi3x1,5m |
| Materiāls | COPPER |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Nominālais spiediens [bar] | 16 bar |
| Piemērots [bar] spiediena vārstam [Max] | 16 bar |
| Piemērots [bar] spiediena vārstam [Min] | 16 bar |
| Piemērots [mm] diametra vārstam [Max] | 15 mm |
| Piemērots [mm] diametra vārstam [Min] | 15 mm |
| Pievienošanas izmērs | G 1/16 |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | Impulsa caurules |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.09 Kilogram |
| Neto svars | 0.09 Kilogram |
| Volume | 0.22 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104028101 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |