Impulsa caurules, 6 mm, Varš Cu-DHP CW024A H040, Izstrādājuma tipam: AV(P)QM (T)
003H6926
Apkopes imp. caurules kompl., jauns/ iepr. AV klāsts
003H6926
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Apkopes imp. caurules kompl., jauns/ iepr. AV klāsts |
| Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
| Daudzums iepakojuma formātā | 8 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] | 6 mm |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājuma tipam | AV(P)QM (T) |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Montāžas daļas— SAC |
| Material Description | Service imp.tube set old/new AV range |
| Materiāls | Varš Cu-DHP CW024A H040 |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | Impulsa caurules |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.386 Kilogram |
| Neto svars | 0.37 Kilogram |
| Volume | 3537.6 Cubic centimeter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544433 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |