Impulsa caurules, 6 mm, 1500 mm, Izstrādājuma tipam: AV(P)QM (T)
003H6860
Imp. caurule spied. sam. AV klāstam, 1,5m
003H6860
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Imp. caurule spied. sam. AV klāstam, 1,5m |
| Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
| Daudzums iepakojuma formātā | 50 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] | 6 mm |
| Garums [mm] | 1500.0 mm |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājuma tipam | AV(P)QM (T) |
| Izstrādājumu grupa | Montāžas daļas— SAC |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | Imp.tube for press.red.for AV range,1,5m |
| Materiāls | COPPER |
| Nominālais spiediens [bar] | 25 bar |
| Piemērots [mm] diametra vārstam [Max] | 50 mm |
| Piemērots [mm] diametra vārstam [Min] | 15 mm |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | Impulsa caurules |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.168 Kilogram |
| Neto svars | 0.168 Kilogram |
| Volume | 0.288 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544426 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |