10 komp. pied. imp. caurule, caurules pied. 6x1mmR1/8
003H6857
10 komp. pied. imp. caurule, caurules pied. 6x1mmR1/8
003H6857
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | 10 komp. pied. imp. caurule, caurules pied. 6x1mmR1/8 |
| Daudzums iepakojuma formātā | 20 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājumu grupa | Montāžas daļas— SAC |
| Material Description | 10 comp.fitt.imp.tube pipe fi 6x1mmR1/8 |
| Materiāls | Misiņš |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Nominālais spiediens [bar] | 25 bar |
| Pievienošanas izmērs | R 1/8 |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | Kompresijas piederumi impulsa caurulēm |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.199 Kilogram |
| Neto svars | 0.199 Kilogram |
| Volume | 0.067 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421541562 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |