Kombinēta detaļa K2, M45 / 2 x M45
003H6855
Kombinēta detaļa K2, M45 / 2 x M45
003H6855
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Kombinēta detaļa K2, M45 / 2 x M45 |
| Daudzums iepakojuma formātā | 10 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājumu grupa | Montāžas daļas— SAC |
| Material Description | Combination Piece K2, M45 / 2 x M45 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Materiāls | Kaļamais čuguns GGG 40.3 |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | Kombinētas detaļas |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 0e60a94f-a4d1-4f6b-94e7-1be2c8b3e54c |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Combination Piece K2 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.998 Kilogram |
| Neto svars | 0.998 Kilogram |
| Volume | 1.12 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544440 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |