Impulsa caurules, 6 mm, R 3/8, 1500 mm, Varš Cu-DHP CW024A H040, Izstrādājuma tipam: AV(P)QM (T)
003H6853
Impulsa cauruļu komplekts AV R 3/8##,fi 6x1,5m
003H6853
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | ,fi 6x1,5m |
| Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
| Daudzums iepakojuma formātā | 8 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] | 6 mm |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Garums [mm] | 1500.0 mm |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājuma tipam | AV(P)QM (T) |
| Izstrādājumu grupa | Montāžas daļas— SAC |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | Impulse tube set AV R 3/8"",fi 6x1,5m |
| Materiāls | Varš Cu-DHP CW024A H040 |
| Nominālais spiediens [bar] | 25 bar |
| Piemērots [mm] diametra vārstam [Max] | 50 mm |
| Piemērots [mm] diametra vārstam [Min] | 15 mm |
| Pievienošanas izmērs | R 3/8 |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | Impulsa caurules |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.384 Kilogram |
| Neto svars | 0.252 Kilogram |
| Volume | 3.267 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421541579 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |