Danfoss logo
Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

Impulsa caurules, 6 mm, R 1/8, 1500 mm, Varš Cu-DHP CW024A H040, Izstrādājuma tipam: AV(P)QM (T)

003H6852

Impulsa cauruļu komplekts AV R 1/8##,fi 6x1,5m

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apraksts,fi 6x1,5m
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]6 mm
Garums [mm]1500.0 mm
Izstrādājuma tipamAV(P)QM (T)
Izstrādājumu grupaMontāžas daļas— SAC
Material DescriptionImp.cauruļu kompl. Ø 6×1×1500 mm; R 1⁄8
MateriālsVarš Cu-DHP CW024A H040
Specifikācija
Vērtība
Nominālais spiediens [bar]25 bar
Piemērots [mm] diametra vārstam [Max]50 mm
Piemērots [mm] diametra vārstam [Min]15 mm
Pievienošanas izmērsR 1/8
Product line08
Produkta veidsImpulsa caurules
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.362 Kilogram
Neto svars0.342 Kilogram
Volume3.927 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421541555
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens