Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Izpildmehānismi un regulēšanas detaļas, Izstrādājuma tipam: AVPQ4, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Montāžas versija: Plūsma

003H6851

Izp. un reg. daļa PN25 0,3-2,0 AVPQ 4 plūsma

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsIzp. un reg. daļa PN25 0,3-2,0 AVPQ 4 plūsma
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max]2.00 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min]0.30 bar
Izstrādājuma tipamAVPQ4
Izstrādājumu grupaMontāžas daļas— SAC
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVPQ 4 flow
Specifikācija
Vērtība
Montāžas versijaPlūsma
Product line08
Produkta veidsIzpildmehānismi un regulēšanas detaļas
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max]2.00 bar
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Min]0.30 bar

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars4.596 Kilogram
Neto svars4.568 Kilogram
Volume9.455 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421553084
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm