Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: AVPQ, 0.30 bar - 2.00 bar, Mounting version: Return 003H6850

Izpildmehānismi un regulēšanas detaļas, Izstrādājuma tipam: AVPQ, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Montāžas versija: Atgaita

003H6850

Izp. un reg. daļa PN25 0,3-2,0 AVPQ atgaita

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsIzp. un reg. daļa PN25 0,3-2,0 AVPQ atgaita
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max]2.00 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min]0.30 bar
Izstrādājuma tipamAVPQ
Izstrādājumu grupaMontāžas daļas— SAC
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVPQ return
Montāžas versijaAtgaita
Specifikācija
Vērtība
Product line08
Produkta veidsIzpildmehānismi un regulēšanas detaļas
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.0ccc2460-0f6a-497e-8e83-64d2725215ae
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsACT.ADJ.PART. PN25. 0.3-2.0. AVPQ RETURN
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max]2.00 bar
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Min]0.30 bar

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.721 Kilogram
Neto svars2.697 Kilogram
Volume5.782 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421553077
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm