Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: SAVA, SAVD, 3.00 bar - 11.00 bar 003H6848

Izpildmehānismi un regulēšanas detaļas, Izstrādājuma tipam: SAVA, SAVD, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 11 bar

003H6848

Zema izp. reg. det. PN25 3-11 SAVA-D

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsZema izp. reg. det. PN25 3-11 SAVA-D
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max]11.00 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min]3.00 bar
Izstrādājuma tipamSAVA, SAVD
Izstrādājumu grupaMontāžas daļas— SAC
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionLow.Act.Adj.part, PN25, 3-11, SAVA-D
Product line08
Produkta veidsIzpildmehānismi un regulēšanas detaļas
Satur akumulatoriNo
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max]11.00 bar
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Min]3.00 bar

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars4.623 Kilogram
Neto svars4.623 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume7.9 Liter
EAN/UPC5702421553039