Izpildmehānismi un regulēšanas detaļas, Izstrādājuma tipam: SAVA, SAVD, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 11 bar
003H6847
Izpildmehānisms PN25 3-11 SAVA,SAVD apv./ atg./ pl.
003H6847
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Izpildmehānisms PN25 3-11 SAVA,SAVD apv./ atg./ pl. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max] | 11.00 bar |
| Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min] | 3.00 bar |
| Izstrādājuma tipam | SAVA, SAVD |
| Izstrādājumu grupa | Montāžas daļas— SAC |
| Material Description | Act., PN25, 3-11, SAVA,SAVD byp/ret/flo |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produkta veids | Izpildmehānismi un regulēšanas detaļas |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max] | 11.00 bar |
| Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Min] | 3.00 bar |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 6.409 Kilogram |
| Neto svars | 6.409 Kilogram |
| Volume | 7.9 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421553022 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |