Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts_003H6845

Izpildmehānismi un regulēšanas detaļas, Izstrādājuma tipam: SAVA, SAVD, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 4.5 bar

003H6846

Izpildmehānisms PN25 1-4,5 SAVA,SAVD apv./ atg./ pl.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsIzpildmehānisms PN25 1-4,5 SAVA,SAVD apv./ atg./ pl.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max]4.50 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min]1.00 bar
Izstrādājuma tipamSAVA, SAVD
Izstrādājumu grupaMontāžas daļas— SAC
Material DescriptionAct., PN25, 1-4,5, SAVA,SAVD byp/ret/flo
Specifikācija
Vērtība
Product line08
Produkta veidsIzpildmehānismi un regulēšanas detaļas
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max]5.00 bar
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Min]1.00 bar

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars4.757 Kilogram
Neto svars4.695 Kilogram
Volume10.944 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421553015
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm