Izpildmehānismi un regulēšanas detaļas, Izstrādājuma tipam: AVA, AVD, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 11 bar
003H6845
Izpildmehānisms PN25 3-11 AVA, AVD apv./ atg./ pl.
003H6845
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Izpildmehānisms PN25 3-11 AVA, AVD apv./ atg./ pl. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max] | 11.00 bar |
| Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min] | 3.00 bar |
| Izstrādājuma tipam | AVA, AVD |
| Izstrādājumu grupa | Montāžas daļas— SAC |
| Material Description | Actua. PN25, 3-11, AVA, AVD byp/ret/flo |
| Product line | 08 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Produkta veids | Izpildmehānismi un regulēšanas detaļas |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 6c1f8fe4-00c3-49c2-b07a-ba83f34ce6b8 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | MD_ACT_PN25_RET_I_HP |
| Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max] | 11.00 bar |
| Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Min] | 3.00 bar |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 4.745 Kilogram |
| Neto svars | 4.745 Kilogram |
| Volume | 9.574 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421553008 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |