Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Izpildmehānismi un regulēšanas detaļas, Izstrādājuma tipam: AVA, AVD, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 4.5 bar

003H6844

Izpildmehānisms PN25 1-4,5 AVA, AVD apv./ atg./ pl.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsIzpildmehānisms PN25 1-4,5 AVA, AVD apv./ atg./ pl.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max]4.50 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min]1.00 bar
Izstrādājuma tipamAVA, AVD
Izstrādājumu grupaMontāžas daļas— SAC
Material DescriptionAct., PN25, 1-4,5, AVA, AVD byp/ret/flo
Product line08
Specifikācija
Vērtība
Produkta veidsIzpildmehānismi un regulēšanas detaļas
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.6c1f8fe4-00c3-49c2-b07a-ba83f34ce6b8
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsMD_ACT_PN25_RET_I_HP
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max]5.00 bar
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Min]1.00 bar

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars3.083 Kilogram
Neto svars3.083 Kilogram
Volume9.95 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421552995
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm