Izpildmehānismi un regulēšanas detaļas, Izstrādājuma tipam: AVP-F, AVQ, AVQM, Montāžas versija: Atgaita
003H6841
Izpildmehānisms PN25 AVP-F atgaita, AVQ, AVQM
003H6841
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Izpildmehānisms PN25 AVP-F atgaita, AVQ, AVQM |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Izstrādājuma tipam | AVP-F, AVQ, AVQM |
| Izstrādājumu grupa | Montāžas daļas— SAC |
| Material Description | Actuat.PN25, AVP-F return, AVQ, AVQM |
| Montāžas versija | Atgaita |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produkta veids | Izpildmehānismi un regulēšanas detaļas |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | c9bad8ff-3d1d-4e7a-81a7-e47064aad95f |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | ACTUAT.PN25. AVP-F RETURN. AVQ. AVQM |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.892 Kilogram |
| Neto svars | 1.892 Kilogram |
| Volume | 5.717 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552940 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |