Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: AVPQ4, 0.20 bar - 1.00 bar, Mounting version: Flow 003H6838

Izpildmehānismi un regulēšanas detaļas, Izstrādājuma tipam: AVPQ4, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Montāžas versija: Plūsma

003H6838

Izp. un reg. daļa PN25 0,2-1,0 AVPQ 4 plūsma

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsIzp. un reg. daļa PN25 0,2-1,0 AVPQ 4 plūsma
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max]1.00 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min]0.20 bar
Izstrādājuma tipamAVPQ4
Izstrādājumu grupaMontāžas daļas— SAC
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,2-1,0, AVPQ 4 flow
Montāžas versijaPlūsma
Specifikācija
Vērtība
Product line08
Produkta veidsIzpildmehānismi un regulēšanas detaļas
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.a086beba-8c44-457a-95cf-80aa91529e56
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsAct.adj.part. PN25. 0.2-1.0. AVPQ 4 flow
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max]1.00 bar
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Min]0.20 bar

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars4.501 Kilogram
Neto svars4.501 Kilogram
Volume9.455 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421552889
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm