Danfoss logo
Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 3.00 bar - 11.00 bar, Mounting version: Flow 003H6837

Izpildmehānismi un regulēšanas detaļas, Izstrādājuma tipam: AVP, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 12 bar, Montāžas versija: Plūsma

003H6837

Izp. un reg. daļa PN25 3-11 AVP plūsma

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsIzp. un reg. daļa PN25 3-11 AVP plūsma
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max]12.00 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min]3.00 bar
Izstrādājuma tipamAVP
Izstrādājumu grupaMontāžas daļas— SAC
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 3-12, AVP flow
Montāžas versijaPlūsma
Specifikācija
Vērtība
Product line08
Produkta veidsIzpildmehānismi un regulēšanas detaļas
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.c8596d61-3b15-456f-a9ae-4af614ad3f36
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsMD_ACT_PN25_FLO_I_HP
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max]11.00 bar
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Min]3.00 bar

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars4.892 Kilogram
Neto svars4.882 Kilogram
Volume9.71 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421552872
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm