Izpildmehānismi un regulēšanas detaļas, Izstrādājuma tipam: AVP, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 5 bar, Montāžas versija: Plūsma
003H6836
Izp. un reg. daļa PN25 1-5 AVP plūsma
003H6836
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Izp. un reg. daļa PN25 1-5 AVP plūsma |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max] | 5.00 bar |
| Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min] | 1.00 bar |
| Izstrādājuma tipam | AVP |
| Izstrādājumu grupa | Montāžas daļas— SAC |
| Material Description | Act. & adj.part PN25 1-5 AVP flow |
| Montāžas versija | Plūsma |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produkta veids | Izpildmehānismi un regulēšanas detaļas |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | c8596d61-3b15-456f-a9ae-4af614ad3f36 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | MD_ACT_PN25_FLO_I_HP |
| Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max] | 5.00 bar |
| Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Min] | 1.00 bar |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 3.26 Kilogram |
| Neto svars | 3.26 Kilogram |
| Volume | 9.623 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552865 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |