Izpildmehānismi un regulēšanas detaļas, Izstrādājuma tipam: AVP, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Montāžas versija: Plūsma
003H6835
Izp. un reg. daļa PN25 0,3-2,0 AVP plūsma
003H6835
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Izp. un reg. daļa PN25 0,3-2,0 AVP plūsma |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max] | 2.00 bar |
| Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min] | 0.30 bar |
| Izstrādājuma tipam | AVP |
| Izstrādājumu grupa | Montāžas daļas— SAC |
| Material Description | Act.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVP flow |
| Montāžas versija | Plūsma |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produkta veids | Izpildmehānismi un regulēšanas detaļas |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | dacac282-7030-4ad6-a721-910167b420bd |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | SAC MD DP-Q Act. PN25 |
| Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max] | 2.00 bar |
| Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Min] | 0.30 bar |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 2.78 Kilogram |
| Neto svars | 2.78 Kilogram |
| Volume | 5.799 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552858 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |