Danfoss logo
Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 0.20 bar - 1.00 bar, Mounting version: Flow 003H6834

Izpildmehānismi un regulēšanas detaļas, Izstrādājuma tipam: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Montāžas versija: Plūsma

003H6834

Izp. un reg. daļa PN25 0,2-1,0 AVP plūsma

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsIzp. un reg. daļa PN25 0,2-1,0 AVP plūsma
Daudzums iepakojuma formātā4 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max]1.00 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min]0.20 bar
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma tipamAVP
Izstrādājumu grupaMontāžas daļas— SAC
Material DescriptionAct. & adj.part PN25 0,2-1,0 AVP flow
Specifikācija
Vērtība
Montāžas versijaPlūsma
Product line08
Produkta veidsIzpildmehānismi un regulēšanas detaļas
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.dacac282-7030-4ad6-a721-910167b420bd
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSAC MD DP-Q Act. PN25
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max]1.00 bar
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Min]0.20 bar

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.815 Kilogram
Neto svars2.815 Kilogram
Volume5.717 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421552834
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm