Izpildmehānismi un regulēšanas detaļas, Izstrādājuma tipam: AVPQ, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Montāžas versija: Atgaita
003H6833
Izp. un reg. daļa PN25 0,2-1,0 AVPQ atgaita
003H6833
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Izp. un reg. daļa PN25 0,2-1,0 AVPQ atgaita |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max] | 1.00 bar |
| Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min] | 0.20 bar |
| Izstrādājuma tipam | AVPQ |
| Izstrādājumu grupa | Montāžas daļas— SAC |
| Material Description | Act.adj.part, PN25, 0,2-1,0, AVPQ return |
| Montāžas versija | Atgaita |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produkta veids | Izpildmehānismi un regulēšanas detaļas |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 92d54b0f-0d89-4637-aa3d-ee24b299ef23 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | ACT.ADJ.PART. PN25. 0.2-1.0. AVPQ RETURN |
| Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max] | 1.00 bar |
| Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Min] | 0.20 bar |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 2.442 Kilogram |
| Neto svars | 2.442 Kilogram |
| Volume | 9.504 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552810 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |