Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 1.00 bar - 5.00 bar, Mounting version: Return 003H6831

Izpildmehānismi un regulēšanas detaļas, Izstrādājuma tipam: AVP, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 12 bar, Montāžas versija: Atgaita

003H6832

Izp. un reg. daļa PN25 3-11 AVP atgaita

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsIzp. un reg. daļa PN25 3-11 AVP atgaita
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max]12.00 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min]3.00 bar
Izstrādājuma tipamAVP
Izstrādājumu grupaMontāžas daļas— SAC
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 3-12, AVP return
Specifikācija
Vērtība
Montāžas versijaAtgaita
Product line08
Produkta veidsIzpildmehānismi un regulēšanas detaļas
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max]11.00 bar
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Min]3.00 bar

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars4.594 Kilogram
Neto svars4.594 Kilogram
Volume7.9 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421552803
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm