Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 1.00 bar - 5.00 bar, Mounting version: Return 003H6831

Izpildmehānismi un regulēšanas detaļas, Izstrādājuma tipam: AVP, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 5 bar, Montāžas versija: Atgaita

003H6831

Izp. un reg. daļa PN25 1-5 AVP atgaita

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsIzp. un reg. daļa PN25 1-5 AVP atgaita
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max]5.00 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min]1.00 bar
Izstrādājuma tipamAVP
Izstrādājumu grupaMontāžas daļas— SAC
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 1-5, AVP return
Montāžas versijaAtgaita
Specifikācija
Vērtība
Product line08
Produkta veidsIzpildmehānismi un regulēšanas detaļas
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.6c1f8fe4-00c3-49c2-b07a-ba83f34ce6b8
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsMD_ACT_PN25_RET_I_HP
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max]5.00 bar
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Min]1.00 bar

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars3.048 Kilogram
Neto svars3.018 Kilogram
Volume9.174 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421552797
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm