Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts_003H6829

Izpildmehānismi un regulēšanas detaļas, Izstrādājuma tipam: AVP, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Montāžas versija: Atgaita

003H6830

Izp. un reg. daļa PN25 0,3-2,0 AVP atgaita

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsIzp. un reg. daļa PN25 0,3-2,0 AVP atgaita
Daudzums iepakojuma formātā4 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max]2.00 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min]0.30 bar
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma tipamAVP
Izstrādājumu grupaMontāžas daļas— SAC
Material DescriptionAct. & adj.part PN25 0,3-2,0 AVP return
Specifikācija
Vērtība
Montāžas versijaAtgaita
Product line08
Produkta veidsIzpildmehānismi un regulēšanas detaļas
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.c3666239-ebcf-4834-a21f-bbb4eb4f0919
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsMD_ACT_PN25_RET_I
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max]2.00 bar
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Min]0.30 bar

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.692 Kilogram
Neto svars2.692 Kilogram
Volume5.717 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421552773
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm