Izpildmehānismi un regulēšanas detaļas, Izstrādājuma tipam: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Montāžas versija: Atgaita
003H6829
Izp. un reg. daļa PN25 0,2-1,0 AVP atgaita
003H6829
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Izp. un reg. daļa PN25 0,2-1,0 AVP atgaita |
| Daudzums iepakojuma formātā | 4 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max] | 1.00 bar |
| Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min] | 0.20 bar |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājuma tipam | AVP |
| Izstrādājumu grupa | Montāžas daļas— SAC |
| Material Description | Act.adj.part, PN25 0.2-1.0, AVP atgaita |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Montāžas versija | Atgaita |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | Izpildmehānismi un regulēšanas detaļas |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | c3666239-ebcf-4834-a21f-bbb4eb4f0919 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | MD_ACT_PN25_RET_I |
| Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max] | 1.00 bar |
| Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Min] | 0.20 bar |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 2.652 Kilogram |
| Neto svars | 2.652 Kilogram |
| Volume | 5.717 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552759 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |