Izpildmehānismi un regulēšanas detaļas, Izstrādājuma tipam: AVP-F, AVQ, AVQM, Montāžas versija: Atgaita
003H6825
Izpildmehānisms PN25 AVP-F atgaita AVQ(M)
003H6825
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Izpildmehānisms PN25 AVP-F atgaita AVQ(M) |
| Daudzums iepakojuma formātā | 9 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājuma tipam | AVP-F, AVQ, AVQM |
| Izstrādājumu grupa | Montāžas daļas— SAC |
| Material Description | Actuator PN16 AVP-F return AVQ(M) |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Montāžas versija | Atgaita |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | Izpildmehānismi un regulēšanas detaļas |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | c28e146f-2bb9-4c00-97cc-6592b5f022ee |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | ACTUATOR PN16 AVP-F RETURN AVQ(M) |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.864 Kilogram |
| Neto svars | 0.864 Kilogram |
| Volume | 4.481 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552674 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |