Izpildmehānismi un regulēšanas detaļas, Izstrādājuma tipam: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Montāžas versija: Plūsma
003H6824
Izp. un reg. daļa PN25 0,2-1,0 AV plūsma
003H6824
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Izp. un reg. daļa PN25 0,2-1,0 AV plūsma |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max] | 1.00 bar |
| Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min] | 0.20 bar |
| Izstrādājuma tipam | AVP |
| Izstrādājumu grupa | Montāžas daļas— SAC |
| Material Description | Izpildmehānisms PN16 0.2-1.0 AV plūsma |
| Montāžas versija | Plūsma |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produkta veids | Izpildmehānismi un regulēšanas detaļas |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | c62d18b5-289a-4659-8ca1-29bbb3502c4e |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | MD_ACT_PN16_FLO_T |
| Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max] | 1.00 bar |
| Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Min] | 0.20 bar |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.788 Kilogram |
| Neto svars | 1.266 Kilogram |
| Volume | 4.535 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552650 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |