Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, 003H6821

Izpildmehānismi un regulēšanas detaļas, Izstrādājuma tipam: AVP, 0.05 bar - 0.5 bar, 0.05 bar - 0.5 bar, Montāžas versija: Plūsma

003H6823

Izp. un reg. daļa PN25 0,05-0,5 AV plūsma

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsIzp. un reg. daļa PN25 0,05-0,5 AV plūsma
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max]0.50 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min]0.05 bar
Izstrādājuma tipamAVP
Izstrādājumu grupaMontāžas daļas— SAC
Material DescriptionAct.adj.part, PN16, 0,05-0,5, AV flow
Montāžas versijaPlūsma
Specifikācija
Vērtība
Product line08
Produkta veidsIzpildmehānismi un regulēšanas detaļas
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.c62d18b5-289a-4659-8ca1-29bbb3502c4e
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsMD_ACT_PN16_FLO_T
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max]0.50 bar
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Min]0.05 bar

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.738 Kilogram
Neto svars1.151 Kilogram
Volume4.414 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421552636
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm