Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, 003H6821

Izpildmehānismi un regulēšanas detaļas, Izstrādājuma tipam: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Montāžas versija: Atgaita

003H6822

Izp. un reg. daļa PN25 0,2-1,0 AV atgaita

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsIzp. un reg. daļa PN25 0,2-1,0 AV atgaita
Daudzums iepakojuma formātā9 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max]1.00 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min]0.20 bar
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma tipamAVP
Izstrādājumu grupaMontāžas daļas— SAC
Material DescriptionIzpildmehānisms PN16 0.2-1.0 AV atgaita
Specifikācija
Vērtība
Montāžas versijaAtgaita
Product line08
Produkta veidsIzpildmehānismi un regulēšanas detaļas
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.b611dd08-992e-49de-8bff-f458cc482da6
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsMD_ACT_PN16_RET_T
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max]1.00 bar
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Min]0.20 bar

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.216 Kilogram
Neto svars1.216 Kilogram
Volume4.586 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421552612
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm