Izpildmehānismi un regulēšanas detaļas, Izstrādājuma tipam: D52, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 5.5 bar
003H1836
Izpildmehānisms PN25 1-5,5 D52 eļļas apv./ atg./pl.
003H1836
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Izpildmehānisms PN25 1-5,5 D52 eļļas apv./ atg./pl. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max] | 5.50 bar |
| Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min] | 1.00 bar |
| Izstrādājuma tipam | D52 |
| Izstrādājumu grupa | Montāžas daļas— SAC |
| Material Description | Actuator PN25 1-5,5 D52 Oil byp/ret/flo |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produkta veids | Izpildmehānismi un regulēšanas detaļas |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max] | 5.00 bar |
| Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Min] | 1.00 bar |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 2.438 Kilogram |
| Neto svars | 2.438 Kilogram |
| Volume | 5.177 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421816356 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |