Impulsa caurules, 6 mm, 1500 mm, Misiņš CW617N, Izstrādājuma tipam: AFP(Q)/B
003H0488
Vara caurule, pi. 6x1mm 1,5m
003H0488
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Vara caurule, pi. 6x1mm 1,5m |
| Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] | 6 mm |
| Garums [mm] | 1500.0 mm |
| Izstrādājuma tipam | AFP(Q)/B |
| Izstrādājumu grupa | Montāžas daļas— SAC |
| Material Description | Copper tube fi 6x1mm 1,5m |
| Materiāls | Misiņš CW617N |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Nominālais spiediens [bar] | 25 bar |
| Piemērots [bar] spiediena vārstam [Max] | 25 bar |
| Piemērots [bar] spiediena vārstam [Min] | 25 bar |
| Piemērots [mm] diametra vārstam [Max] | 50 mm |
| Piemērots [mm] diametra vārstam [Min] | 15 mm |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | Impulsa caurules |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.344 Kilogram |
| Neto svars | 0.328 Kilogram |
| Volume | 3456.12 Cubic centimeter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421819005 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |