Danfoss logo
Accessory - For AV Program - Seal Pots - 0.3l - 003H0277

Plombējuma punkts, 0,3 l, MD klāsts

003H0277

Plombējuma punkts, 0,3 l, MD klāsts

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsPlombējuma punkts, 0,3 l, MD klāsts
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Izstrādājumu grupaMontāžas daļas— SAC
Material DescriptionKONDENSATORA TRAUKS
MateriālsTērauds
Nominālais spiediens [bar]40 bar
Specifikācija
Vērtība
Product line08
Produkta veidsPlombējuma punkti
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Uzpildes tilpums [l]0.3 L

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.258 Kilogram
Neto svars1.258 Kilogram
Volume4.894 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421812556
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm