Danfoss logo
Impulse tubes for AFPB

Impulsa caurules, 10 mm, G 1/4, Nerūsējošs tērauds

003G1857

Impulse tubes for AFPB(-F) 2 160cm2 PN40 DN100

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsImpulse tubes for AFPB(-F) 2 160cm2 PN40 DN100
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]10 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izpildmehānisma izmērs160 cm²
Izstrādājuma tipamAFPB(-F) 2
Izstrādājumu grupaMontāžas daļas— SAC
Material DescriptionImpulse tubes for AFPB(-F) 2 160cm2 PN40
MateriālsNerūsējošs tērauds
Nominālais spiediens [bar]40 bar
Specifikācija
Vērtība
Piemērots [bar] spiediena vārstam [Max]40 bar
Piemērots [bar] spiediena vārstam [Min]16 bar
Piemērots [mm] diametra vārstam [Max]100 mm
Piemērots [mm] diametra vārstam [Min]100 mm
Pievienošanas izmērsG 1/4
Product line08
Produkta veidsImpulsa caurules
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsAF IMPULSE TUBES (3)
Vārsta izmēramDN 100

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.187 Kilogram
Neto svars0.13 Kilogram
Volume2.112 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162414354
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm