Danfoss logo
Impulse tubes for AFQ2

Impulsa caurules, 10 mm, G 1/4, Nerūsējošs tērauds

003G1854

Impulse tubes for AFQ2 320 cm2 PN40 DN200

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsImpulse tubes for AFQ2 320 cm2 PN40 DN200
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]10 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
Izpildmehānisma izmērs320 cm²
Izstrādājuma tipamAFQ 2
Izstrādājumu grupaMontāžas daļas— SAC
Material DescriptionImpulse tubes for AFQ2 320 cm2 PN40 DN20
MateriālsNerūsējošs tērauds
Nominālais spiediens [bar]40 bar
Piemērots [bar] spiediena vārstam [Max]40 bar
Specifikācija
Vērtība
Piemērots [bar] spiediena vārstam [Min]16 bar
Piemērots [mm] diametra vārstam [Max]200 mm
Piemērots [mm] diametra vārstam [Min]200 mm
Pievienošanas izmērsG 1/4
Product line08
Produkta veidsImpulsa caurules
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsAF IMPULSE TUBES (3)
Vārsta izmēramDN 200

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.75 Kilogram
Neto svars0.285 Kilogram
Volume31.169 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162414194
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm