Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Impulsa caurules, 10 mm, G 1/4, Nerūsējošs tērauds

003G1839

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]10 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
Izpildmehānisma izmērs160 cm²
Izstrādājuma tipamAFPQ 24
Izstrādājumu grupaMontāžas daļas— SAC
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ24 160cm2 PN40 DN6
MateriālsNerūsējošs tērauds
Specifikācija
Vērtība
Nominālais spiediens [bar]40 bar
Pievienošanas izmērsG 1/4
Product line08
Produkta veidsImpulsa caurules
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsAF IMPULSE TUBES (3)
Vārsta izmēramDN 65

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.45 Kilogram
Neto svars0.4 Kilogram
Volume4.128 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162413999
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm