Impulsa caurules, 10 mm, G 1/4, Nerūsējošs tērauds
003G1828
003G1828
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
| Daudzums iepakojuma formātā | 10 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] | 10 mm |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izpildmehānisma izmērs | 160 cm² |
| Izstrādājuma tipam | AFPQ 2 |
| Izstrādājumu grupa | Montāžas daļas— SAC |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ2 DN15/20 |
| Materiāls | Nerūsējošs tērauds |
| Nominālais spiediens [bar] | 40 bar |
| Pievienošanas izmērs | G 1/4 |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | Impulsa caurules |
| Vārsta izmēram | DN 15DN 20 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.42 Kilogram |
| Neto svars | 0.4 Kilogram |
| Volume | 1.6 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255137368 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |