Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Impulsa caurules, 10 mm, G 1/4, Nerūsējošs tērauds

003G1827

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]10 mm
ES RoHS atbilstībaYes
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izpildmehānisma izmērs160 cm²
Izstrādājuma tipamAFQ 2
Izstrādājumu grupaMontāžas daļas— SAC
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionImpulse tubes for AFQ2 DN50
Specifikācija
Vērtība
MateriālsNerūsējošs tērauds
Nominālais spiediens [bar]40 bar
Piemērots [bar] spiediena vārstam [Max]40 bar
Piemērots [bar] spiediena vārstam [Min]16 bar
Piemērots [mm] diametra vārstam [Max]50 mm
Piemērots [mm] diametra vārstam [Min]50 mm
Pievienošanas izmērsG 1/4
Product line08
Produkta veidsImpulsa caurules
Vārsta izmēramDN 50

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.45 Kilogram
Neto svars0.43 Kilogram
Volume1.6 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255136651
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm